VLT® Micro Drive FC 51
VLT® Micro Drive jest przetwornicą ogólnego zastosowania, która może sterować silnikami prądu przemiennego do 22 kW. Jest to mała przetwornica częstotliwości o maksymalnych możliwościach i niezawodności. VLT® Micro Drive, zgodna z RoHS, jest wytwarzana z zachowaniem dbałości o środowisko i spełnia dyrektywę RoHS. Idealnie nadaje się do: • Urządzeń przemysłowych • Zastosowań HVAC • OEM
Cechy i korzyści
Zakres mocy
1 x 200–240 V AC 0.18–2.2 kW
3 x 200–240 V AC 0.25–3.7 kW
3 x 380–480 V AC 0.37–22 kW
VLT® Micro Drive jest oryginalną przetwornicą częstotliwości VLT®, o niedoścignionej niezawodności, będąc równocześnie przyjazną dla użytkownika, mając zintegrowane funkcje i wyjątkowo łatwy rozruch. Numery zacisków są nadawane w taki sam sposób, jak dla pozostałych produktów z rodziny VLT®.
Pomimo niewielkich rozmiarów i łatwego rozruchu, VLT® Micro Drive można tak skonfigurować, aby pracowała nawet w skomplikowanych konfiguracjach zastosowań. W celu zoptymalizowania wydajności w poborze energii i w obsłudze można wyregulować około 100 parametrów.
Pokrycie PCB w standardzie
Do trudnych warunków otoczenia.
Oszczędność przestrzeni dzięki montażowi bezpośrednio obok siebie
Zwarty projekt typu "książkowego" pozwala na montowanie bezpośrednio obok sąsiadującego sprzętu, bez obniżania wartości znamionowych.
Zminimalizowane przenikanie kurzu
VLT® Micro Drive jest zaprojektowana tak, aby wymuszona wentylacja była z dala od elementów elektronicznych. Płytki obwodów drukowanych są dobrze chronione wewnątrz przetwornicy.
Wbudowany RFI
Zakłócenia radiowe od przewodów silnika są zredukowane dzięki wbudowanemu filtrowi RFI, umożliwiającemu zastosowanie 15 m przewodów silnika (ekranowanych). Spełnia normy UE.
Wbudowane funkcje hamowania
Dzięki wbudowanym funkcjom hamowania DC i AC, VLT® Micro Drive może przetwarzać energię kinetyczną aplikacji w siłę hamowania, aby zwolnić silnik. W przetwornicach od 1,5 kW w górę wbudowany jest przerywacz hamulca.
Specyfikacja
Zasilanie sieciowe (L1, L2, L3): Napięcie zasilania
1 x 200–240 V ±10%,
3 x 200–240 V±10%
3 x 380–480 V ±10%
Dane wyjściowe (U, V, W):
Napięcie wyjściowe.
0 -100% napięcia zasilania Częstotliwość wyjściowa
0–200 Hz (tryb VVC+),
0–400 Hz (tryb U/f)
Przełączanie na wyjściu Nieograniczone
Czasy rozpędzania/zatrzymania
0,05–3600 sek.
Wejścia cyfrowe:
Wejścia programowalne 5
Logika PNP lub NPN
Poziom napięcia0–24 V
Wejścia impulsowe:
Wejścia programowalne 1*
Poziom napięcia0-24 V DC
(logika dodatnia PNP)
Częstotliwość wejścia impulsowego20–5000 Hz
* Jedno z wejść cyfrowych może być użyte do wejść impulsowych.
Wejście analogowe:
Wejścia analogowe
2Tryby 1 prąd/1 napięcie lub prąd
Poziom napięcia0 - 10 V (skalowane)Poziom prądu0/4-20 mA (skalowany)
Wyjście analogowe:
Programowalne wyjścia analogowe1Zakres prądu przy wyjściu analogowym0/4–20 mA
Wyjścia przekaźnikowe: Programowalne wyjścia przekaźnikowe1 (240 VAC, 2 A)Zezwolenia:CE, C-tick, UL
Magistrala komunikacyjna:
Protokół FC
Modbus RTU